Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien
Garantieren Sie die Funktionalität Ihrer Anlagen durch die Verwendung von ABB-Originalkomponenten, -Ersatzteilen und -Bausätzen, die für aktuelle und ältere Produkte, einschließlich erworbener Marken, erhältlich sind.
Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist entscheidend für schnelle und effiziente Wartungsarbeiten und für eine deutliche Verringerung der mit der Wartung und dem Ausfall verbundenen Ausfallzeiten. Dies ist umso wichtiger, wenn das Produkt vor einigen Jahren hergestellt wurde und Komponenten enthält, die nicht mehr produziert werden.
Der Einbau von Bauteilen, die hinsichtlich des Materials und/oder der mechanischen Eigenschaften nicht der ursprünglichen Konstruktion entsprechen, kann den Betrieb und die Zuverlässigkeit des Produkts sowie die Sicherheit des Bedienpersonals ernsthaft beeinträchtigen. Garantieren Sie die Funktionalität Ihrer Anlagen durch die Verwendung von ABB-Originalkomponenten, -Ersatzteilen und -Bausätzen, die für aktuelle und ältere Produkte, einschließlich erworbener Marken, erhältlich sind.
Unser globales Servicenetzwerk ergänzt das Bestandsmanagement mit strategischen Ersatzteilkonzepten, Reparaturdienstleistungen und schneller Lieferung weltweit. Dazu gehört auch das Servicepaket Unicare.
ABB-Ersatzteile:
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen alle in Schaltanlagen und Leistungsschaltern verwendeten Ersatzteile zu 100 % kompatibel sein. Dies ist nur mit Originalersatzteilen möglich.
Die korrekte Verwendung von Ersatzteilen ist unerlässlich, um die gleiche ABB-Qualität wie beim Originalprodukt zu gewährleisten.
Qualität und Zuverlässigkeit:
Originalersatzteile werden von denselben Qualitätsherstellern wie die Originalprodukte hergestellt.
ABB hat die volle Kontrolle über den Herstellungsprozess von Originalersatzteilen.
Originalersatzteile werden in denselben Abmessungen und mit denselben Toleranzen wie die Originalprodukte hergestellt.
Ein Netz lokaler Kundendienstvertreter, die werkseitig zugelassene Originalteile empfehlen und anbieten.
Eine Reihe von Ersatzleistungsschaltern, wie z. B. Schutzrelais, kann gekauft oder gemietet werden.
Bewertung der wesentlichen Ersatzteile und Auffüllung auf der Grundlage eines Servicevertrags.
Über unser globales Netzwerk von service experten Bitten Sie unseren auf dieser Seite aufgeführten Kundendienstvertreter vor Ort, Ihnen bei Bedarf Ersatzteile, Reparaturen und Nachrüstsätze zu empfehlen und ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten.
Als Teil des Power Care-Servicevertrags Bevorratung ausgewählter Ersatzteile in der örtlichen Servicewerkstatt oder bei Ihnen vor Ort, Bezahlung nur bei Nutzung, Garantie ab dem Datum der Nutzung, monatliche Lagergebühr.
Über das Einkaufstool online.abb.com Wir arbeiten daran, alle Standardersatzteile und Relais-Reparaturen online zu stellen. Wenn das von Ihnen benötigte Teil noch nicht auf dieser Plattform verfügbar ist, nutzen Sie bitte den Kontakt auf dieser Seite.
Thought Leadership
>>>
Nicht das Richtige gefunden? Durchsuchen Sie unsere Bibliothek nach technischer Dokumentation und Auswahltools oder wenden Sie sich an unser Support-Team.
Erhalten Sie direkt die Antworten, die Sie suchen. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre Frage finden, hilft Ihnen unser Support-Team gerne weiter.
Sprechen Sie mit unseren Experten und verbessern Sie die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, Vorhersagbarkeit und Nachhaltigkeit Ihrer Anlagen.
Optimieren Sie Ihre Abläufe mit unserem Dienstleistungsangebot.